已回答假定已回答

求助:使用AD9254采集的数据出现十几毫伏的高频毛刺,可能是什么问题呢?

Mr_zhou 在 2018-3-15 詢問的問題
最後回覆由chinajty於2018-3-17提供

使用AD9254采集的数据出现高频毛刺,采样频率100MHz,毛刺幅值十几毫伏,AD8139驱动直流耦合,用示波器差分探头在AD9254 模拟输入端VIN+和VIN-观测的正弦信号波形没有毛刺,ADC模拟输入VIN+和VIN-接直流测试时,也没有毛刺噪声,采集计算出的噪声RMS值约为0.2mVrms,但加交流小信号采集后的数据有高频毛刺,是什么原因呢?

結果