已回答假定已回答

AD9985找替代型号芯片

lengyuexi 在 2018-3-16 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-19提供

之前产品一直采用的AD9985进行VGA采集解码,现在项目需求变更,VGA分辨率更改为1400*1050,按照AD9985手册(最大支持分辨率1280*1024)无法满足项目需求,而官网推荐替代器件ADV7842温度是0-70,现在想找一款替代AD9985(满足1440*1050/60hz采集)的器件(能PIN TO PIN替代AD9985最好),要求工业级(-40℃-+85),最好有推荐的硬件设计资料,希望技术给予支持,谢谢!!!

結果