已回答假定已回答

ADP5070输出异常,仅+15V有输出,-15V输出为0.6V

qing_yi 在 2018-3-23 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2018-3-27提供

电路如上图,调试过程中按照上图正负15V均无输出,将SDM100K3L反向以后得到+15V输出,但是-15V仅有0.6V。

(反向二极管这个操作是询问过其他使用过ADP5070的人的调试经验)

 

其他管脚的情况为:

      COMP1 2 均无输出
     +15V输出正常 -15V无输出
     VREF无输出 VREG输出4V
     SW1振荡频率1.2MHz
     SW2无振荡
     偶尔+15V输出会变为方波,断电重启又会恢复正常 。

 

PCB布局是按照datasheet推荐的,阻容值也都是按照excel工具计算得到的。

 

初次使用ADP5070,希望各位不吝指教。谢谢!

結果