已回答假定已回答

关于AD9361的板载晶振问题

Jamesluo 在 2018-3-22 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-23提供

我们单位准备用AD9361做一块LTE的FMC子板,我看了一些商用的参考子板,发现板载晶振基本都是10MHz,20MHz或40MHz,LTE的采样率不是30.72MHz吗?为什么不用30.72MHz、15.36MHz这样的晶振,是有什么考虑或限制吗?用30.72MHz、15.36MHz这样的晶振对以后的使用领域和范围是否有限制?哪位高人能给点指导,谢谢!

結果