已回答假定已回答

请推荐一款能够采集到1MHz信号的AD芯片及其电路?

diaoyucun 在 2018-3-23 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-23提供

目标:若采用STM32作为主控来实现,外置的AD芯片采集能达到1MHz中的模拟信号。

AD芯片要求:

   1.AD芯片能够采集正负电压;

   2.AD芯片支持至少14位输出;

   3.AD芯片支持双通道信号输入输出;

其中,因为采样信号为1MHz那么尽量使主控提供到4MHz的采样频率,故主控也可选择;

 

请问:1. 能满足上述要求的AD有哪款呢?

            2.当采样频率需要达到4MHz时,那么以哪种方式来传输AD与主控之间的采样数据?

(如STM32F429主控主频为180MHz,但是其中使用的SPIsclk最高才能支持22.5MHz,那么当使用16AD芯片时,那么主控为AD提供的理论采样频率为22.5/16=1.4MHz,所以采样频率也达不到4MHz,故需不需要换主控呢?)

結果