已回答假定已回答

AD5676R的问题

woshinibaba 在 2018-3-27 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2018-3-27提供

现在是这样的,下面是原理图(基本采用EVAL-AD5676SDZ_5676RSDZ_UG-814.pdf)

捕获1.JPG

现在的问题是我在调试的时候发现Vout电压上不去,我这边给的VDD和Vlogic是3.3V,Vref电压2.5V,GAIN也是拉到Vlogic,应该来说我这个电路输出的幅度在0~5V之间,现在我调试的时候 ,把输出的幅度调整到5V,但测下来发现最高只有3.3V,3.3以下的电压都是正常的,固件这边,数字量给一半的数据也能显示2.5V,给满量程的数据就只有3.3V,能看看怎么回事吗?

結果