已回答假定已回答

ADL5380评估板测试问题

green512 在 2018-3-27 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-28提供

目前我用ADF5355信号源、ADL5380-EVALZ、EVAL-AD7903、AD7903以及EVAL-SDP-CB1Z评估套件进行了测试,测试电路如下图所示。

ADL5380测试_看图王.png

直接接ADF5355输出.jpg

ADF5355信号源频率为2.5GHz,功率0 dBm,当ADL5380本振和RF输入分别接到信号发生器的差分输出端时,AD7903输出结果见附图。

test2018032601.png

当ADL5380本振接ADF5355信号源A+,发射天线接ADF5355信号源A-,RF输入接接收天线时AD7903输出结果见附图。

接天线.jpg

test2018032602.png

对比不同信号接入情况下AD7903的输出均为0.055126V,且与电路笔记CN0374中表2、表3的结果不一致,不知道是什么问题?

表2. 接收器子系统在0-dBm RF 输入幅度条件下的实测相移小结

 

输入相位 RF至LO

 

平均I 通道输出代码

平均Q 通道输出代码

I 通道电压

Q 通道电压

实测相位

实测接收器子系统相移

–180°

–5851.294

+4524.038

–0.893

+0.690

+142.29°

–37.71°

–90°

–4471.731

–5842.293

–0.682

–0.891

–127.43°

–37.43°

+5909.982

–4396.769

+0.902

–0.671

–36.65°

–36.65°

+90°

+4470.072

+5858.444

+0.682

+0.894

+52.66°

–37.34°

+180°

–5924.423

+4429.286

–0.904

+0.676

+143.22°

–36.78°

 

表3. 0 dBm RF 输入幅度条件下某些目标相位输入端实现的结果。

 

目标相位

 

I 通道完全校 正输入电压

Q 通道完全校 正输入电压

完全校正相 位结果

绝对实测相位 误差

–180°

–1.172 V

+0.00789 V

–180.386°

0.386°

–90°

–0.00218 V

–1.172 V

–90.107°

0.107°

+1.172 V

+0.0138 V

+0.677°

0.676°

0.676°

+0.000409 V

+1.171 V

+89.98°

0.020°

+180°

–1.172 V

+0.0111 V

+180.542°

0.541°

 

另外,AD7903 评估软件中没有提供如下图的校准程序?

 

4810-2-fig10.png?la=zh

結果