已回答假定已回答

根据使用需求,求推荐一款模数转换器。

sssddd 在 2018-3-27 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-4-23提供

根据使用需求,求推荐一款模数转换器(转换精度在8位-12位之间均可),如有需要可搭配一些外围电路。

使用要求:前端为 CMOS线阵传感器,其型号为滨松S11108。其输出模拟信号如下图,最小值为0.5V,最大值为1.7V。要求模数转换器的量程能够调节(比如量程最大是2V,即通过调节量程,0-2V之间任意一个值都能作为其最大值),最后达到一个这样的效果,以8位模数转换器为例,最小值(0.5V)转换后的值为0,最大值(1.7V)转换后的值为255。

結果