已回答假定已回答

HMC799

typ15@ 在 2018-3-28 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-18提供

买的HMC799芯片发现芯片12引脚和10引脚是直接导通的,按照datasheet的要求就是把3引脚和10引脚的22nf电容去掉,测试发现没输入任何信号输出端口有一个4V左右的直流偏置,这是为什么?难道是买的HMC799芯片有问题?发现买的hmc799芯片12引脚和10引脚都是直接导通的,不知道是不是本来就是导通的?求工程师解答一下,谢谢!

結果