已回答假定已回答

ADV7513 support non-861D formats

洛克世道 在 2018-4-11 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-16提供

由于使用了非CEA 861D 标准视频格式,导致ADV7513无法出图像 。

 

通过《ADV7513_Programming_Guide.pdf》章节4.3.3 Video Mode Detection 得知未能检测到VIC(0x3E[7:2] 为0),这是由于使用了非CEA 861D 标准视频格式造成的,我们使用的视频具体信息如下:

          1.分辨率,帧率:1280*720@30fps;

          2.像素格式:UYUV422 ;

          3.PCLK: 72MHz;

          4.Bus width:8bit;

          5.无DE;

 

ADV7513是否能支持这种非标准视频格式呢,该如何进行配置,是否有推荐配置?

結果