已回答假定已回答

HMC838 环路带宽和相位噪声问题

jerrychen 在 2018-4-10 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-18提供

HMC838 调试过程中发现低频率段的相位噪声很差,并且环路带宽变得很宽,而高频率段相位噪声相对较好,环路带宽和设计带宽接近。调整了电流泵的大小,稍微可以改善带内噪声,但是高低频率的环路带宽差异没明显改善。请问可能的问题在什么地方?PFD:19.2MHz(1.25Vpp),小数分频模式,Fout,1.6~1.7GHz。环路带宽:50KHz,使用了Hittite PLL simulation tools 设计了4阶环路滤波器。 附图20180410_164557.jpg20180410_164536.jpg

結果