已回答假定已回答

AD7768采样的数据显示的波形有时是正常的,有时会发生严重的偏移

zhou123 在 2018-4-14 詢問的問題
最後回覆由zhou123於2018-4-26提供

FPGA端采集AD的数据时候有时会发生严重的偏移,采样的波形采用差分输入,通过运放ada4896缩小到0.4之后,在通过RC滤波器进入到AD之后,采样到的波形会出现偏移的情况

原理图如下:

图1:

运放端.pngRC滤波.png配置.pngAD芯片.png

输入运放前的波形如图的VPP是8V即正负4V:

图2:

信号发生器.jpg

经过运放之后还没经过RC滤波的信号如图是正常的,如图:

图3

运放后的信号.jpg

但是在输入AD端,测量的波形就发生了如下的情况,用示波器探测到的波形如图:

图4:

输入AD的信号.jpg

实际的到的波形也发生偏移:

图5:

采样到的波形.jpg

当把RC滤波拆除时@,直接在运放和AD之间串联一个1K的电阻输入,波形也是会出现偏移的情况,但靠近运放端的电阻测出来的波形跟图3是一样的,在另一端测出来的波形就产生了图4的偏移,采集到的波形跟图5是差不多的效果,整体波形向上偏,如果直接通过一个100nf的电容然后输入到,采集到的波形会出现如下效果,波形还是会往上偏移:

电容.jpg

結果