EmmaChen

ADI公司再生能源—电动汽车充电设备解决方案

EmmaChen 在 2018-4-16 建立的討論區

ADI在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

 

今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击
http://h.analog.com/CN-APM-renewable-evff?ADICID=SOME_CN_P1620 可下载完整的系统解决方案及主要产品简介。

 

 

主要挑战和系统考虑

>> 降低$/W系统成本

>> 提高电网兼容能力 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸

>> 更高可靠性和更长使用寿命

>> 高功率(>150 kW)、高电压(>1000 V)、高密度多级电源转换

>> 双向工作,支持车辆到电网

>> 最大程度减少注入交流电网的直流电流 电动汽车充电器应用类别

>> 非车载快速直流充电器 • 电网到车辆高功率充电器 • 双向高功率充电器 • 集成储能单元的双向高功率充电器

>>电动汽车充电器电源模块/机架

 

为何选择ADI

>> ADI公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用 ADI公司计量技术的电表已达3亿台

>> ADI公司在下一代更高可靠性隔离技术(iCoupler®)方面居于行 业领导地位

>> 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器

>> 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量

>> 为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理 技术

>>系统级混合信号转换和处理,针对电动汽车充电桩优化的全 信号链产品,简化设计,缩短产品上市时间,提供差异化终 端设备

未命名.JPG

 

 

参考资料推荐

結果