已回答假定已回答

MEMS频率读出芯片

LiuMengxiang 在 2018-4-18 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2018-5-3提供


我想买一款振荡器的频率读出芯片,输入为2V左右正弦信号,频率20kHz,输出为该信号的频率,要求频率输出精度在1uHz以下,改频率读出芯片带宽为100Hz左右,另外如果能带VCO最好,因为我想一起输出VCO的信号。

第二是有没有将角度转换成正弦信号的芯片

結果