已回答假定已回答

adau1452实现频谱显示,发现有问题

布莱克 在 2018-4-19 詢問的問題

   H1ALG`AW{CGFW`N}@W_7EFV.png

我用1452实现31段频谱,频率分别为20Hz、25Hz、32Hz、40Hz、 50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz 、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz 、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz。用正弦波发生器测试,当设置为1KHz,-16db的正弦波输入测试,但是频谱上面,在20HZ, 250HZ,4000HZ上面的信号幅度也很大,正常吗?

結果