已回答假定已回答

关于高速ADC的可用采样率下限问题

ZhuPro 在 2018-4-20 詢問的問題
最後回覆由sam_seu於2018-6-11提供

您好:

      我在选型高速ADC时,发现datasheet上标注了采样率范围,给出最小值典型值和最大值。比如AD9208,输入时钟最高6GHz,采样率三值分别为2500,3000,3100MSPS。请问:这里规定的最小值是怎么得到的?低于这个值,比如1000M,,2000M,这颗芯片能否工作?如下理解是否正确?

     我的理解是该芯片支持6GHz以内的时钟,芯片内部支持1、2、4分频,那么如果输入2GHz的时钟信号,芯片内部可以得到最低500MHz的时钟信号,用于ADC采样。

 

谢谢!

結果