已回答假定已回答

请教一下AD2S1210接收回路的滤波器件选择

lsj306 在 2018-4-21 詢問的問題
最後回覆由nandin於2018-5-2提供

捕获2.JPG

捕获3.JPG

您好,在参考电路CN0276中介绍到AD2S1210的三阶巴特沃斯滤波器接收回路中截止频率为63kHz,但是按照参考电路中R6,C3来计算,该一阶RC滤波器的截止频率仅为8.69kHz,远低于说明值,且低于10kHz载波频率,看上去这点有问题,请问这个是否正常,谢谢

結果