已回答假定已回答

使用adau1452信号发生器,遇到一些疑问

布莱克 在 2018-4-24 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2018-4-26提供


1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢?

Z)`02B]`WR{YY@1%Q11$OY5.png[}{_6WHQZV1]TNL~~[(WB56.png

2、使用脉冲发生器的时候,把step设置为700,那么capture窗口对应的的值为0.0145833492279053,请问这个值是怎么算出来的呢?把占空比设置为39.13%,那么capture窗口对应的的值为0.399999976158142和0.39130437374115,请问这两个值是怎么算出来的呢?

3、使用粉红滤波器当input增益设置为-6db的时候,那么capture窗口对应的的值为0.486967504024506,请问这个值是怎么算出来的呢?

 

結果