已回答假定已回答

1mv 2MH正弦信号放大2000倍电路,如选择运放?

Q872529868 在 2018-4-25 詢問的問題
最後回覆由求知若渴於2018-5-3提供

输入:1mv 2MHZ正弦信号

输出:0-3.3V(实际到不到0没关系)

单电源

放大2000-3000倍

这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出有误差也是可以的。只需保证放大的2MHZ信号无畸变,采集的是8位ADC,信号会做带通滤波所以噪声大点可以接受。

 

打算使用3级运放来做,在满足以上要求时尽可能便宜一点,这个电路用什么运放合适?

 

目前是用分立元件搭了一个放大电路,3级沃尔曼电路,以下电路3级串联即可满足我的需求,用运放的目的是提高输入阻抗(大于100K),降低输出阻抗(小于50R),减少所占空间(SOP8就行)。

QQ截图20180425092051.png

結果