EmmaChen

一图解析 ADI 电源产品的发展趋势

EmmaChen 在 2018-4-25 建立的討論區

时下咱们ADI的电源产品在全世界都属顶尖级别之列,然而即便是ADI,也是通过孜孜不倦的研究探索才不断地迎来了创新突破,取得辉煌成功。

 

先来一张图,看看ADI在过去8年里,电源产品的突破——

 

1.png

 

简单解说下上图:

实现针对0.8V Core电压 & 100A输送电流的FPGA——

2010年时,需要12片LTM4601(降压型开关模式DC/DC 电源

2012年时,需要4片LTM4620(开关型DC/DC电源)

2014年时,需要3片LTM4630(降压型DC/DC稳压器)

2016年时,只需要2片 LTM4650(双通道25A或单通道50A输出电流的稳压器)

 

大家可以很明显的看到,ADI 产品的体积越做越小,集成度也越做越高

 

那么你们肯定想问啦,ADI有没有一款只使用1片就能达到100A输送电流的产品呢?

 

听好了,今年7月份我们将会发布一款新品——LTM4700,只需一块就能实现上述目标!

 

各位坛友有木有被 ADI 的“豪情和技术实力”震惊呢?这新产品除了在封装上进行了四代技术的更新之外,在

EMI和效率方面也进行了技术升级哦。

 

快来猜猜新产品的各项指标,只要猜对一项就可领到版主准备的奖品一份哦~

結果