EmmaChen

恭喜! ADI 的产品又双双获奖了

EmmaChen 在 2018-4-25 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2018-4-27提供

之前,版主公布了 ADI 荣登 EDN Hot 100 的16 款产品厉害了我的ADI,EDN Hot 100 占据16席! 大家表示“厉害了,我的ADI”;今天版主要分享的是被评为《中国电子商情》2017年度编辑选择奖的三款产品——

  • MEMS传感器 ADXL1002,2017年度中国最具竞争力传感器产品
  • DC/DC控制器 LTC7820,2017年度中国最具竞争力电源产品
  • ADC LTC2500-32,2017年度中国最具竞争力模数转换产品

 

11.png

 

ADC LTC2500-32

这一款低噪声、低功率、高性能 32 位 ADC,其具有一个集成的可配置数字滤波器。该器件采用单个 2.5V 电源供电工作,具有一个高达 ±VREF 的全差分输入范围,且 VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2500-32 支持 0V 至 VREF 的宽共模范围,从而简化了模拟信号调理要求。

 

22.png

该器件把ADI专有的SAR ADC架构中高准确度和速度与灵活的集成化数字滤波器相整合,用以优化系统信号带宽并放宽模拟抗混叠滤波器要求。LTC2500-32同时提供两个输出,在那些需要使用一个附加较快速ADC 与一个精准 ADC 并行以监视信号完整性的应用中,消除了常见的失配和漂移问题。

 

产品详情以及相关资料:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/standard-adc/precision-adc-20msps/single-channel-ad-converters/ltc2500-32.html

 

 

DC/DC控制器 LTC7820

LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器,该器件内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以在分压器、倍压器或负输出转换器配置中驱动外部功率 MOSFET。这款器件可从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比、从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比、或从高至 36V 的输入电压实现一个 1:1 的负输出转换比。

33.png

LTC7820在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达50%,并提供高达4000瓦/英寸3的功率密度。LTC7820在分压器、倍增器或反相器配置中以高达99%的效率驱动外部MOSFET。其开环固定占空比非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工业系统中的非隔离式中间总线应用。

 

产品详情以及相关资料,请点击:http://www.analog.com/cn/products/power-management/inductorless-charge-pump-dc-dc-converters/high-voltage-charge-pumps/ltc7820.html?Domain=www.linear.com.cn

 

 

MEMS传感器ADXL1002

ADXL1002 是一款专门针对工业条件监测应用而设计的高频率、低噪声MEMS加速度计,利用它可实现高分辨率振动测量,为早期发现轴承故障和机器故障的其他常见原因提供必要的信息。

 

过去,可用高频MEMS加速度计的噪声性能不及传统技术,阻碍了其应用,使得MEMS的可靠性、高质量和可重复性得不到发挥。如今,ADXL1002在高频率范围的噪声性能与现有压电传感器技术不相上下,故ADI MEMS加速度计是新型条件监测产品的极具吸引力的选择。

44.png

ADI的MEMS惯性传感器一直都是军工、工业、汽车、医疗、通信和高端消费类产品的领导品牌,产品已经拥有30年的发展历史,在业界拥有极佳的口碑,是高性能的代表。ADI的MEMS惯性传感器不只是关注基本运动检测或新颖的功能,更是考虑至关重要的系统性能参数、增强安全或可靠性、高精度测量和诊断、极端工作环境等。ADXL1002的发布标志着MEMS加速度计技术已经可以兼顾噪声、带宽、量程和功耗等指标。

 

产品详情以及相关资料请点击:http://www.analog.com/cn/products/sensors-mems/accelerometers/adxl1002.html

結果