已回答假定已回答

我的REF192是怎么了?

Shijian 在 2013-3-13 詢問的問題
最後回覆由Shijian於2013-3-19提供

我在测试贴片芯片——电压基准 REF192G ,遇到了极大较大的打击。如果您知道答案,请告诉我,是怎么回事?

且听我慢慢道来:

我是做IC测试的,这是第3次遇到同样的REF192G。

 

用数据说话吧:

 

REF192G Test 

 

***-VO Test-***

  **-VO_MAX=2.5100 V          VO_MIN=2.4900 V-**

 

           VO = 2.589795 V (Vin=+3.000 V)

           VO = 2.616022 V (Vin=+3.300 V)

           VO = 2.622963 V (Vin=+5.000 V)

           VO = 2.620579 V (Vin=+15.000 V)

 

对照一下手册的数据吧:

image_20130313104749.png

G Grade正常范围:   2.490 --  2.510V

 

 

再回过头来细看一下这个贴片上面的文字:

正面:

“REF192

G #045

0014 ”

 

背面:

“#045

1990014

PHIL”

 

其它信息:

特意申请了 REF195样片(5V)做相近的测试,结果很好 (195提供样片,192不提供样片)

测试其它2.5v,也没这么闹心

都准备叫人家换个型号,不用这个闹心的192......

 

这是怎么了 ?

 

着急,急...

結果