已回答假定已回答

数模隔离咨询

dandjinh 在 2018-5-7 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2018-5-10提供

QQ图片20180507130648.png

如上图所示的系统。

现在转换板的Vcc_a和Vcc_b是一起的,用Vdd通过ADP151转换出来的3.0V,然后供给MCU的AD、各个放大器和后级传感器。现在发现,通过传感器引入的干扰会对这部分电源产生影响,所以想分开成如上图所示的两个Vcc。

现在想咨询下,使用Vdd引出两路Vcc好,还是Vdd->Vcc_a->Vcc_b好,还是Vdd->Vcc_b->Vcc_a好?转换是用低噪声的LDO好还是基准电源好?各个电源模块的地通过什么连接好?

結果