已回答假定已回答

对一个信号放大,选多大的带宽放大器

俊采星驰 在 2018-5-7 詢問的問題
最後回覆由liuxiaoyu於2018-6-8提供

大家好,我需要对这样一个信号进行放大:信号存在一个大周期 T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。

 

我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。

結果