已回答假定已回答

ad7616 采用硬件模式,为什么空载时每个通道的电压都是1.5V?

crjmail 在 2018-4-30 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2018-5-3提供

1、操作ad7616时采用了硬件模式,采用gpio拉高拉低的模式模拟发送sclk,sdoa sdob 均有波形输出。

2、在所有通道全部空载时,测量adc的值输出为11290.

3、测试所有通道的电压值均为1.5V左右,这是为什么呢?

4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。

请问:

1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗?

2、为什么空载电压为1.5V。

 

谢谢解答。

結果