已回答假定已回答

AD5446_SFDR

Viola 在 2013-3-15 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-3-18提供

1. 在AD5446数据手册中,只有fout=50KHz和20KHz下有一个SFDR规格。而fout=500KHz下则没有。我还查看了AD5449数据手册,它在500KHz fout下提供了此规格。如果有的话,能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?或者,能否就以下要求给出一些器件选型建议:500KHz fout下的SFDR大于70dB、分辨率为14/16位、Fs>1MHz?

AD5446:参阅表1

AD5449:参阅表2

2. 另外,在数据手册的图26和图27中,MCLK是什么?是否是SCLK?我找不到其它说明。

結果