已回答假定已回答

LT8471问题咨询

lzh 在 2018-5-12 詢問的問題
最後回覆由lzh於2018-5-21提供

LT8471在空载时,芯片发热比较严重。当输出电流达到500mA时,芯片直接坏掉了。原理图如下,VCC=24V,OV/UV引脚电压将近24V,SHOUT引脚电压和VCC相等。电路经LTSPICE仿真,不存在问题。仿真文件和原理图见附件。请各位大神指教。这个问题已经困扰我很多天了QQ截图20180512233124.png

結果