已回答假定已回答

+24V输入,输出 正负15V,正负5V,正3.3V,正2.5V

liu123 在 2018-5-16 詢問的問題
最後回覆由求知若渴於2018-6-5提供

由于需要不同电压供电,我需要得到正负15V得电压(给运放供电),正负5V(给74HCT4053多路复用器供电),正3.3V(给DA芯片供电),正2.5V(给AD芯片供电),其中输入电压+24V,正负15V电压最大负载电流300mA,正负5V负载电流100mA,3.3V负载电流50mA,正2.5V负载电流50mA,可以给我推荐合适的芯片吗?

 

結果