已回答假定已回答

采用两个运放器组成的恒流源为什么输出为零

DEXIN 在 2018-5-17 詢問的問題
最後回覆由fllfqj於2018-5-17提供

目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。

結果