已回答假定已回答

LTM4675 外接电阻配置输出电压失败

mklnefu@126.com 在 2018-5-18 詢問的問題
最後回覆由Lorry-PowerByLinear於2018-6-3提供

LTM4675 采用12V供电;通过VOUT0CFG引脚和VTRIM0CFG引脚外接配置电阻的方式控制上电初始输出电压失败,输出一直为0.1V; 两通道均一样的问题。芯片内部3.3输出正常,RUN引脚已经上来,频率可以通过外置电阻更改。

結果