已回答假定已回答

LTM4620A的最高输出电压

huangty2010 在 2018-5-19 詢問的問題
最後回覆由Lorry-PowerByLinear於2018-6-3提供

我想问一下,有没有用过LTM4620A出5.3V电压的呢,我用LTpowerCAD II做参考设计只能出5.2V最高的电压。但是datasheet说可以出5.3V,不知道我出5.3V有没有风险,希望有明白的朋友给点建议。谢谢~

結果