已回答假定已回答

ADXL355,在没校准前,这样的静态性能表现是否正常?

Jacho 在 2018-5-21 詢問的問題
最後回覆由Bill_Wang於2018-5-22提供

我注意到手册里给的规格,是在x、y轴为0g,z轴为1g的条件下的-------条件1;

以下为2块ADXL355芯片未经校准时所测的数据。

量程:+-8g

安装环境:传感器放在电路板上,电路板放在一个长方体框架内部。尽可能把传感器6个面平行于框架的6个面。

测试方法:就是利用重力加速度作为激励,每次旋转90°,测量4个点。

Board-1

90°

180°

270°

X

-7mg

+1037.5mg

+44mg

-1006mg

Y

0mg

+1038.5mg

+24.5mg

-1020mg

Z

+992mg

-41mg

-1117mg

-79mg

 

Board-2

90°

180°

270°

X

-10mg

-988mg

10mg

+996.5mg

Y

-10mg

+992.5mg

+17.5mg

-988mg

Z

+990mg

-51.5mg

-1083.5mg

-36mg

 

发现在条件1时候,数据是挺好的。

但在其他3个点,特别是Z轴,变得比较糟糕。

图片:校准装置

比较简陋,但感觉不至于产生上述误差。

 

请问这个静态表现是否正常?

結果