已回答假定已回答

AD7799状态寄存器读取错误,数据位与错误位关系

王电子 在 2018-5-23 詢問的問題
最後回覆由王电子於2018-5-28提供

AD7799,利用单极性,增益1,通道AIN3(+)AIN3(-),更新频率为470HZ,按照数据手册,每次读取数据,都必须先对状态寄存器进行读取,参考官方例程,没有做判断。自己在读状态寄存器的时候,状态寄存器读数有两种状态8A(1000 1010)与4A(0100 1010),按照官方DataSheet,第一位判断数据准备状态,第二位是错误位,8A数据没有准备好,未报错,4A数据准备好了,但是提醒报错,是怎么回事?还是数据一开始就有问题?麻烦介绍一下。

結果