已回答假定已回答

关于ADF4356调试的问题—失锁

wzgllwk 在 2018-5-25 詢問的問題
最後回覆由wzgllwk於2018-5-30提供

各位,大家好!

最近在调试ADF4356这款PLL芯片,参考输入信号为50MHz,二分频后的PFD为25MHz。但是其输出一直不正常。具体的调试情况如下:

验证了Muxout引脚的输出:

设置为DVdd时,输出为1.77V的电压(不正常);

设置为DGnd时,输出为低电平(0V),正常;

设置为R Divider时,输出为高电平~1.77V,不正常;

设置为N Divider时,输出为一个4MHz左右的窄脉冲信号;

设置为Digital和Analog Lock及Reserved时,输出为低电平;不正常;

设置为3-state时,输出为低电平。。。

目前只要是写入SPI后,四分频出来的信号一直锁定在1.13GHz信号上,无论怎么样修改外围滤波器和寄存器,输出的信号基本上没变化。。。。

请各位大神指点指点。。。

結果