已回答假定已回答

Linkwitz-Riley24切换到Linkwitz-Riley12,有问题

布莱克 在 2018-5-26 詢問的問題
最後回覆由布莱克於2018-5-29提供

LAY~(I{HX38@Q]BUOHDL57G.png

我在使用sigma的Linkwitz-Riley24的时候,capture窗口生成以下数据。我用mcu控制dsp,就分别用安全加载函数分两次发送以下数据,第一次发送B2_0,B1_0,B0_0,A2_0,A1_0,第二次发送B2_1,B1_1,B0_1,A2_1,A1_1。 这样的做法应该没问题吧,是吗 ?

HI3_H7U@Z_`AY@VB153}5]T.png

那接着,我把这个滤波器切换为Linkwitz-Riley 12的时候,capture窗口生成以下数据。我用mcu控制dsp,理应分别用安全加载函数分两次发送以下数据,第一次发送B1_0,B0_0,A1_0(这三个数据地址不连续,不知道怎么用安全加载函数发送),第二次发送B1_1,B0_1,A1_1(这三个数据地址不连续,不知道怎么用安全加载函数发送)

W$41$9N}7PHD[WZJ_IH~$B3.png

以上是我的疑问,谢谢

結果