已回答假定已回答

关于LTC3305:串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?

LIUWEI9527 在 2018-5-30 詢問的問題
最後回覆由LIUWEI9527於2018-6-11提供

关于LTC3305的应用问题:

QQ图片20180530171434.png

 

这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚V1-V4相连。当串联蓄电池电压上升至48V(单体电压为12V,四节串联)时,芯片出现烧毁现象。也就是说芯片V4引脚加电压高至48V就会损毁,之前将V4引脚接入36V电压仍能保持正常工作状态。

 

另外对比了下您发给我的官方PCB设计电路,主要区别是:官方设计中在蓄电池与芯片的连接回路中加入了保险丝以及5Ω电阻。

 

串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?

 

芯片尚未使能,并未处于工作状态,仅仅V4引脚电压过高(达到48V)就烧毁了,不知什么原因。

結果