已回答假定已回答

AD8054

richthofen 在 2013-3-25 詢問的問題
最後回覆由richthofen於2013-3-29提供

AD8054AR电路图.jpg

AD8054芯片,电路图见上图,可调电阻Rt不接入电路,实测输入:端口2电压4.93V,端口3电压0.07V,输出:端口1电压为3.81V,经过分析,我认为输出应为负电压,实验结果却为正电压,这是什么原因?如果希望输出为0V,可否采用AD8054芯片?求指点

結果