已回答假定已回答

关于ADF4360-8输出电平的问题

Eddie 在 2013-3-26 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-3-27提供

ADF4360-8的手册中给出输出时钟信号的最大功率为0dBm,对应1mW,如果按照负载50ohm计算,得到均方根电压值为0.22V,对应峰峰值Vpp为0.316V。

但是我需要一个单端的lvcmos时钟,至少要达到2V才认为是高电平,最高不能超过0.8V被认为是低电平。

请问我的计算有没有问题,应该用什么转换电路?谢谢

結果