已回答假定已回答

ADF9010使用内部VCO,PLL无法锁定

leo1234 在 2018-5-30 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-5-31提供

ADF9010使用内部VCO,PLL无法锁定的问题。设计中参考时钟为10MHz,要求输出频率为920MHz,R设置为50,P 设置为16/17,B设置为1150,A设置为0,配置完成后,MUXOUT输出R值为1.2kHz,更改R值,输出频率不变,请问配置上有什么特殊考虑?原理图见附件。

SCHEMATIC1 _ Page03 ADF9010.jpg

結果