已回答假定已回答

LTC3779电源均流设计

yang770409 在 2018-6-2 詢問的問題

现在设计一个电源,输入电压:38.4~76.8VDC,不隔离;输出电压:48VDC,电压调整范围46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779来做是否合适?如果采用LTC3779,每一路是否都只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题有什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!

結果