已回答假定已回答

有什么 芯片与LT1083CP功能类似啊,需要输出电流不小于5A

Leigh Ginger 在 2018-6-6 詢問的問題
最後回覆由Frank1981於2018-6-21提供

我目前有个电路使用LT1083CP,输入电压在7V,输出电压在5V,但不知为何,电流最大只能到4.5A左右就上不去了。也不知道是不是买到假的了。

另外,这个芯片是不是停产了,有没有功能类似的芯片啊?需要最大输出电流能达到5A

結果