已回答假定已回答

ADA4530-1输出异常

岳先生 在 2018-6-5 詢問的問題

案例:使用ADA4530-1测量超低荧光信号,荧光信号(具有调制频率的脉冲信号,目的是通过隔直与后级检波滤除背景光造成的直流信号)经光电二极管转换后,电流强度在25pA~2nA之间,Rf=22M.输出

问题:与荧光信号输入同时存在的自然光背景光(滤光片无法100%滤除),该背景光等效于一个较大的直流信号,当该信号强到使得DC输出最大即DC信号已失真时,ADA4530-1会输出一个固定的10-20mV,具有一定规律的脉冲信号,该脉冲信号远大于实际需求信号,直接把荧光信号完全淹没。只要直流信号放大后仍小于电源供电,那么该脉冲信号不会出现。

  附图,异常波形(测试该信号时,不管有/无荧光信号输入,只要有较强的背景光信号输入到DC失真时都出现)

AD4530-1-err.png

原理图如下图:

AD4530-1.png

結果