已回答假定已回答

AD8479ARZ使用问题

tonybin 在 2018-6-7 詢問的問題
最後回覆由guorock於2018-6-14提供

1234.jpg

最近正在使用AD8479ARZ遇到问题,请大牛解答。

原理图如上图所示,VCC=+5V,输出空载情况下,2,3差分输入为0V时,6脚输出对地为-3V,2,3差分输入为1V时,6脚输出对地为-2.9V,显然与1:1输入输出不符,请帮忙解答下,谢谢。

結果