已回答假定已回答

关于ADA4522-2的外接电阻

ZengADI2017 在 2018-6-6 詢問的問題
最後回覆由Eaeear於2018-6-7提供

大家好!

 

目前本人正采用AD8676用于积分电路。考虑到ADA4522-2的失调电压等指标更优,考虑换用该芯片。粗读ADA4522-2的datasheet之后,想请教一个问题:

 

ADA4522-2的输入电阻标注为30k(差模)、100G(共模)。

 

那么,对于反相积分电路的积分电阻R1(目前使用AD8676时取R1=5.1K),其阻值是否需要满足某些要求呢?例如小于XXX,或者大于YYY。

 

谢谢!

 

QQ截图20180606155451.png

結果