已回答假定已回答

AD5755-不工作,AVss和AGND连接在一起与DGND单点连接(0Ω电阻)。

王大侠 在 2018-6-8 詢問的問題

AD5755-不工作,AVss和AGND连接在一起与DGND单点连接(0Ω电阻).DVDD接+3.3V。AVDD接+15V。AVCC接+5V。基本原理图使用CN0328_cn中的图纸。只是没有用到hart所以Chart_x直接接到AGND上。现在的情况是15脚Alert和16脚Fault都是低电平(16脚悬空测量是0V,接LED灯和电阻到3.3V后管脚电压为1.8VLED灯不亮)。芯片没有工作。

結果