已回答假定已回答

滤波电路的设计

俊采星驰 在 2018-6-12 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-7-7提供

我想对如下的信号进行滤波,

viewfile.png

然后再输入到AD9484。不知道有没有推荐的滤波电路和芯片选型。

信号存在一个大周期T,最大工作频率33kHz,一般工作频率为1kHz~22kHz, 探测接收信号在一个大周期T内,可以有0个以上脉冲信号,脉冲信号幅值随机变化,位置随机变化。 一般脉冲形状如下图所示,为近高斯形状,上升时间较短,下降时间较长。

 

①    脉冲上升时间:小于5ns,最好可达到1ns ②    脉冲宽度:5ns-40ns ③    重复频率满足要求  请专家们给予回答,非常感谢,盼回复。

結果