已回答假定已回答

LT3085输出问题

Mike_Chen 在 2018-6-17 詢問的問題
最後回覆由Frank1981於2018-6-20提供

LT3085输出出现问题,输入电压为7V,set引脚电阻为499k,理应OUT上输出5V左右,但实际上Vout输出6.4V,重复焊了几个不同电路,换了芯片,但是结果还是一样的,更改电阻为510K, 输出也是6.41V,不知道为何,电路图算是比较简单的,应该不会有问题啊,可是我在另外一个板子上焊过一个,用的电位器,但是是正常输出的

 

LT3085.PNG

結果