已回答假定已回答

ADE7880基波电能累计的问题

forbbzmt 在 2013-3-26 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-4-2提供

我使用的ADE7880的基本设置:

1、满量程电压有效值:330V,满量程电流有效值7.07A;50HZ系统

2、额定电压:220V,额定电流5A;

3、按公式计算VLEVEL = 330/220 * 4* 10^6 = 6e6;

 

问题:在施加了一定的激励量(各相有功功率均40W左右)0XE403-0XE405的读值永远是0.0XE400-0XE402是可以读出数据的,我的错误在哪?

結果