已回答假定已回答

ADE7880测量精度

jiajiang.zhang 在 2018-6-20 詢問的問題


ADE各位专家:

 

 

               好!我近日用ADE7880测量电流电压有效值。差分输入信号,并且用测量仪器 测量差分输入信号大小,作为理论值。然后通过读取ADE7880的RMS寄存器有效值,发现两者误差在2%左右。而数据手册上宣称误差范围在0.1%~0.2%。

 

           疑问:1.因为信号峰值不能超过500mV,信号较小时,仪器测量引起的误差吗?

                      2.假如是ADE7880测量不准确,误差理论上是不是会更大?

                      3.在测量直流信号时,我进行了以下操作:

 

                                (1)禁止高通滤波器,但是发现原来线周期时间到IRQ输出的中断无法输出了

 

                                (2.)读取的ADE7880有效值和直流信号理论值有几十毫伏的误差

 

                         因为,当ADE7880进行直流测试时,还需要进行哪些操作呢?

 

 

以上,麻烦帮我解答一下,谢谢!

 

 

祝好

結果