已回答假定已回答

adf4002窄带锁vcxo

874569661@qq.com 在 2018-6-20 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2018-7-11提供

请教!我用adf4002锁一个vcxo!cp设置的0.6mA,pfd采用1MHz,环路带宽设置为10Hz,相位裕度48,参考是10M,vcxo是40M!最终出来相噪100Hz处恶化了!vcxo采用分压电阻时候比锁相环设计时在100Hz处相噪优化10db!锁相环工作状态下,100Hz的相噪不是很稳定有6db的波动!这个是什么原因呢!adf4002和vcxo采用的一个ldo lp5912给的电,每个馈电都采用π形电感电容滤波!

結果